เผยแพร่สินค้าของคุณ
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

สเปคสินค้า
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors