เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

สเปคสินค้า
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-dial-db
  • Product familyDialysis Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MI-DIAL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems