เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

MIFAB® Series MI-ELB of flexible rubber elbow couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened (to 60 lbs. torque) with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-ELB Series of flexible couplings are listed with I.A.P.M.O. Non constant temperature rating is 140 F.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-elb-150-elbow
  • Product familyCouplings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)