เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G Grease Interceptor
MIFAB

MI-G Grease Interceptor

MIFAB MI-G Series sanitary, acid-resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s). Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101 and A.S.M.E. A112.14.3 and be so marked.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-G-0, MI-G-1, MI-G-2, MI-G-3, MI-G-4, MI-G-5, MI-G-6, MI-G-7
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-1-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง