เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-lint-1-lint-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง