เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

MIFAB® MI-O-HU Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular lid(s). Unit comes complete with integral holding tank for additional waste oil storage.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-o-hu-a-oil-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oil Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-27 37 13
  • OmniClass TitleOil Traps