เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series sanitary acid resistant powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydromechanical grease interceptor. Unit shall include: F.I.P. inlet and outlet, cast iron drainage fittings to form a visible double wall deep seal trap, easily removable separator and filter screens, recesed, non-skid, rectangular acid resistant, powder epoxy coated gasketed lid for in or above ground use, removable cross bar, and securing bolt(s). Unit shall be complete with three F.I.P. outlet connections. Plugs are provided for the outlet connections not required.

สเปคสินค้า
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures