เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-SAND Sand Interceptor
MIFAB

MI-SAND Sand Interceptor

MIFAB® MI-SAND Series 1-7 sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3" (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orifice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-SAND-1, MI-SAND-2, MI-SAND-3, MI-SAND-4, MI-SAND-5, MI-SAND-6, MI-SAND-7
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-sand-1-sand-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediment and Solid Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง