เผยแพร่สินค้าของคุณ
P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6120, 14″ wide, 12″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 6″, 8″ or 12″ no hub outlet connections.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p6120-14-wide-12-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Product familyFabricated Stainless Steel Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)