เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

สเปคสินค้า
  • Small Promenade Deck Drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Sump Drains
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)