เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

สเปคสินค้า
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r1200-jd-str
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Sump Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)