เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

MIFAB® R1220-PR Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R1220-PR
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Other Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage