เผยแพร่สินค้าของคุณ
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

The “Y” type strainer shall be a bronze body strainer with a bronze cap and a stainless steel mess screen. The valve shall be designed so the screen can be cleaned without removal of the valve from the pipe line and shall be equipped with a enclosure plug in the brass clean out cap for the addition of a test gauge or secondary water line.
สเปคสินค้า
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.str-bronze-strainer
  • Product familyBEECO (Backflow Valves)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Backflow Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings