เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPER-1000 Grease Interceptor
MIFAB

SUPER-1000 Grease Interceptor

MIFAB® SUPER-1000 gravity grease interceptor with 1000 U.S. gallons of liquid holding capacity has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Interceptor is designed for above or below ground installation and includes an adjustable lid system, sample port access, internal baffle, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), base for support and floor level installation and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3. The -PDI model is tested and certified to the PDI G-101 Standard, 100 GPM flow rate. For indoor/outdoor use.
สเปคสินค้า
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.super-1000-grease-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-27 37 11
  • OmniClass TitleGrease Traps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง