เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank
MIFAB

SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank

MIFAB® SUPER-DECON Series decontamination tank has a limited lifetime warranty and is made in the U.S.A. out of seamless, rotationally molded High Density Polyethylene with 3/8” uniform wall thickness. Decontamination tank is designed for above or below ground installation and includes a direct connect lid system, 4” vent connection, base for support and floor level installation and 4” no hub inlet connection. Steel encased composite lids provide a water / gas tight seal and have a minimum of 20,000 LB. load capacity – in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. The high density polyethylene material is PE 3135 from Dow 9.39 with a density of 0.939 g/cm3.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SUPER-DECON
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ