เผยแพร่สินค้าของคุณ
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

MIFAB® T1350-FL Series 12” wide, 7 3/4” deep, 12” long, non sloped modular trench drain with lacquered cast iron body sections. Each body has a 2” wide anchor flange cast into each side recessed 2” down from the top. Bodies have a radiused bottom and flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size) and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size). 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). End caps and catch basins are also available.
สเปคสินค้า
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.t1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains » All
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains