เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1900 Vertical Expansion Joint
MIFAB

R1900 Vertical Expansion Joint

MIFAB® R1900 Series neoprene vertical expansion joint with stainless steel no hub clamps.
สเปคสินค้า
  • SKUs: R1902, R1903, F1904, R1906, R1908
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vertical-expansion-joint
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Other Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง