เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Milgard Windows & Doors
Archived

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
สเปคสินค้า
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milgard-309
  • Product familySliding Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essence™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClad Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15 15
  • OmniClass TitleClad Wood Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)