เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn

This set of two single windows with tilt-and-turn represents elegance and functionality in perfect harmony.

Each window is fitted with a single leaf, providing a clear view of the exterior while maximizing the natural light entering the interior space. The tilt-and-turn system provides efficient ventilation, allowing airflow to be regulated as needed while maintaining building security.

Eco-designed in aluminum wood, Minco Hybrid joinery is manufactured in France in our workshops in Aigrefeuille-sur-Maine.

An ideal alliance between biosourced wood and aluminum cladding on the exterior which protects the wood to extend the lifespan of the window.

This set fits into new buildings or renovations, to meet all architectural requirements.

สเปคสินค้า
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fdv13-ens-2xF1OB
  • Product familyWood-Alu windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3210
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
เบลเยียม
กวาเดอลูป
นิวแคลิโดเนีย
ฝรั่งเศส
เซนต์ลูเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มาร์ตินีค
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (75)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)