เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

This set of two single windows with tilt-and-turn, accompanied by
fixed sills, represents the embodiment of innovation and aesthetics in the
field of joinery.

Manufactured by Minco, a benchmark in the field of aluminum wood joinery,
this set combines the warmth and authenticity of wood with the robustness and
durability of aluminum.

Each window has a leaf offering a panoramic view of the outside, while the
tilt-and-turn system allows efficient and adjustable ventilation according to
needs. The fixed sill, whether glazed or unglazed, completes the whole by
offering additional light while maintaining a uniform and elegant
aesthetic.

Single-leaf windows offer visual simplicity that suits a variety of
architectural styles, while the choice of glazed or unglazed spandrel allows
you to play with light and textures to create unique compositions.

The marriage of wood and aluminum also offers undeniable architectural
advantages. Wood provides a warm, organic touch, while aluminum provides
weather resistance and ease of maintenance, ensuring optimal longevity and
performance in a variety of environments.
สเปคสินค้า
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
    • 100% of the wood is of France origin
    • Air quality A+ (indoor air emissions)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fdv13-ens-2xF1OB-allege
  • Product familyWood-Alu windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3210
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
เบลเยียม
กวาเดอลูป
นิวแคลิโดเนีย
ฝรั่งเศส
เซนต์ลูเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มาร์ตินีค
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (75)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)