เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDV13 | Ensemble composé de 2 fenêtres 1 vantail avec OB et 1 fenêtre fixe centrale
MINCO

FDV13 | Ensemble composé de 2 fenêtres 1 vantail avec OB et 1 fenêtre fixe centrale

The set consists of two single-leaf tilt-and-turn windows, elegantly framing a central fixed window. This architectural layout demonstrates a subtle balance between openness and visual stability, creating an atmosphere of space and light in any environment.

Single-leaf windows offer versatility of use thanks to their tilt-and-turn system, allowing precise control of airflow and optimal ventilation without compromising security. The central fixed window, meanwhile, acts as a focal point, providing panoramic views of the exterior and elegantly framing the surrounding landscape.

The use of aluminum wood gives this set a distinctive character and exceptional durability. Wood provides natural warmth and a refined texture, while aluminum provides weather resistance and structural stability, meeting the highest requirements for quality and architectural performance.

สเปคสินค้า
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fdv13-ens-2xF1OB-fixe-central
  • Product familyWood-Alu windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3210
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameFixed windows
  • UNSPSC code30171609
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
  • OmniClass Number23-17 13 19 11
  • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
เบลเยียม
กวาเดอลูป
นิวแคลิโดเนีย
ฝรั่งเศส
เซนต์ลูเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มาร์ตินีค
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (75)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)