เผยแพร่สินค้าของคุณ
FTV09 | Single french door triple glazed
MINCO

FTV09 | Single french door triple glazed

FTV09 | Single french door triple glazed

The high-performance triple glazing of this French window raises the standards of thermal and acoustic insulation. This essential feature guarantees architects the freedom to design interior spaces where comfort and energy efficiency are key elements, while meeting the requirements of the strictest environmental standards.

The fluid opening of the single leaf adds a functional dimension to this creation. Let natural light in in an elegant way, creating bright and welcoming interior spaces.

สเปคสินค้า
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ftv09-porte-fenetre-1vantail
  • Product familyWood-Alu French doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extrem 66
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
  • หมายเลขฉบับ4
  • สูง (มิลลิเมตร)2722
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
เบลเยียม
กวาเดอลูป
นิวแคลิโดเนีย
ฝรั่งเศส
เซนต์ลูเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มาร์ตินีค
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)