เผยแพร่สินค้าของคุณ
POETV09 | Single Outswing Door triple glazed
MINCO

POETV09 | Single Outswing Door triple glazed

POETV09 | Single Outswing Door

Unlike French windows, the English-style opening is outwards.

Outward opening doors have several advantages:

- Internal space saving: By opening outwards, these doors free up valuable space inside rooms, which is particularly advantageous in small spaces where every centimeter counts.

- Ease of circulation: Their opening to the outside facilitates the passage of a larger number of people simultaneously, especially during large flows of people or objects.

Wood-aluminum joinery represents a modern and efficient combination. It combines the warm appearance of wood with the durability and weather resistance of aluminum. This combination of materials offers both aesthetic appeal and great efficiency in terms of thermal and acoustic insulation, while requiring little maintenance.

สเปคสินค้า
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.poetv09-poe-1vantail
  • Product familyWood-Alu French doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extrem 66
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
  • หมายเลขฉบับ4
  • สูง (มิลลิเมตร)2450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
เบลเยียม
กวาเดอลูป
นิวแคลิโดเนีย
ฝรั่งเศส
เซนต์ลูเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มาร์ตินีค
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)