เผยแพร่สินค้าของคุณ
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
    MINCO

    POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed

    POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight

    Doors that open outward have various strengths and advantages depending on the specific needs and the environment in which they are installed:
    - Optimization of interior space: By opening outwards, these doors free up precious centimeters inside the room. This feature is especially beneficial in tight spaces where every space counts.
    - Ease of circulation: The exterior opening makes it easier to move a larger number of people simultaneously, especially when there is a lot of coming and going. This comes in handy when moving bulky items or when several people are entering or exiting at the same time.

    สเปคสินค้า
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.poetv09-poe-1vantail-fixelateral
    • Product familyWood-Alu doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extrem 66
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
    เบลเยียม
    กวาเดอลูป
    นิวแคลิโดเนีย
    ฝรั่งเศส
    เซนต์ลูเซีย
    ลักเซมเบิร์ก
    มาร์ตินีค
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)