POETV09 | Single Outswing Door and Transom
Unlike French windows, the English-style opening is outwards.
Outward opening doors offer several features and benefits depending on the needs and the specific environment in which they are installed:
- Saving interior space: Doors opening outwards free up space inside the room. This can be advantageous in small spaces where every inch counts.
- Better circulation: With an opening to the outside, it is easier for more people to circulate both in and out of the room, especially when there are a large number of people or objects to move.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย |
|---|---|---|
เบลเยียม | กวาเดอลูป | นิวแคลิโดเนีย |
ฝรั่งเศส | เซนต์ลูเซีย | |
ลักเซมเบิร์ก | มาร์ตินีค | |
สวิตเซอร์แลนด์ |