เผยแพร่สินค้าของคุณ
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
JEWELS - Every slab is a masterpiece
    Mirage

    JEWELS - Every slab is a masterpiece

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)
    The marble-effect of the Jewels porcelain stoneware collection embellishes spaces with the sort of charm that only a highly prized material is able to produce. An extraordinary amount of work has gone into researching and technically perfecting this collection, from highlighting the veins of the material, amalgamating delicate colour nuances, lighting up shades and working on fine details. The result is a masterpiece in each and every slab. We are passionate about giving you the best. This is why Jewels offers 11 exclusive marble options.

    ติดต่อกับ Mirage

    สเปคสินค้า
    • https://www.mirage.it/media/filer_public/ae/bc/aebc4e6c-3fa1-4189-8d7f-e21fe074ef2c/mirage_jewels_cat_092019.pdf
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JEWELS
    • Product familyTILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MARBLE EFFECT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป