เผยแพร่สินค้าของคุณ
LD Mechanical Support
LD Mechanical Support
    Miro Industries

    LD Mechanical Support

    MIRO Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating rooftop mechanical units of all sizes. They are available in 2 varieties – LD, built for smaller and lighter rooftop equipment, and HD, which are custom-built for larger and heavier mechanical units of any size. All models are easily adjustable on-site.

    สเปคสินค้า
    • MIRO LD Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating small and light rooftop mechanical units. They are designed to support a unit 8″ off the roof, with a weight capacity of up to 200 lbs. They are available in several different dimensions to accommodate varying size units. May ship partially disassembled.

      Standard sizes for the LD Mechanical Supports are:

      24″ x 24″

      30″ x 30″

      20″ x 36″

      36″ x 36″

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ld-mechanical-support
    • Product familyMechanical Unit and Disconnect Supports
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LD Mechanical Unit Support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ตัวยึดเชิงกล

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)