เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini Split Rail Support
Miro Industries

Mini Split Rail Support

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)

Our Uniflex Mini Split Rail support is an economical option to support mini-splits condensers and heat pumps on the roof or on any surface. It supports a variety of sizes, is easy to install, and is fully adjustable.

สเปคสินค้า
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mini-split-rail-support
  • Product familyMechanical Unit and Disconnect Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LD Mechanical Unit Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ตัวยึดเชิงกล

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)