เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Bearing Pipe Supports
Roller Bearing Pipe Supports
    Miro Industries

    Roller Bearing Pipe Supports

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Designed specifically for use in expansion and contraction applications, the Roller Series Supports use a self-lubricating polycarbonate roller to allow for longitudinal pipe movement, making it a perfect rooftop pipe support for many applications. This allows for long-lasting protection of both the piping system and the roof membrane. All Roller Series supports are easily adjustable in height, ranging from 4″ to 18″ above the roof. They also can support pipes ranging in size from 3″ to 10″. For larger pipes or increased height clearance, see our Custom Supports.

    All metal parts are stainless steel and the base is a UV-stable polycarbonate. It will not dry out, crack, or crumble like rubber, foam, or polypropylene. Unique design allows the pipe support to achieve stability without penetrating or damaging the roof membrane.

    สเปคสินค้า
    • A “roller-bearing” pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a rubber roller and a stainless steel axle.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roller-bearing-pipe-support
    • Product familyPipe Supports
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roller Supports
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตัวยึดท่อ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง