เผยแพร่สินค้าของคุณ
Strut Support
Strut Support
Strut Support
Strut Support
    Miro Industries

    Strut Support

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Strut Series Supports are built to accommodate conduit, electrical or solar pipes, as well as all kinds of mechanical piping. These models are available in widths from 8″ up to 48″, with heights up to 18″ above the roof.

    All metal parts are either hot-dipped-galvanized or stainless steel, and the support uses standard 1-5/8″ channel strut, allowing for easy connection of pipe clamps. The support height can be easily adjusted on-site. The base material is UV-stable polycarbonate, which will not dry out or crumble like conduit supports made of foam or rubber.

    สเปคสินค้า
    • A pipe support with “strut” used to support roof-mounted electrical conduit, solar piping, gas pipes, and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a strut system which is made of hot-dip galvanized steel. The pipe support base is made of polycarbonate resin, and all other metal parts are made of hot-dip galvanized or stainless steel. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strut-support
    • Product familyPipe Supports
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strut Supports
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตัวยึดท่อ
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา