เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Mr.Slim Standard Inverter JY Series (8,871 BTU)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Standard Inverter JY Series (8,871 BTU)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Standard Inverter JY Series (8,871 BTU)

    Mitsubishi Electric Mr.Slim Standard Inverter JY Series (8,871 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม อินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วน

    Standard Inverter (MSY-JY15VF)

    มาตรฐานการประหยัดพลังงาน กับความเย็นที่ลงตัว มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ
    - Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ
    - Fast Cooling เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
    Sleep Mode เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่
    - Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
    - Quiet Mode ทำงานเสียงเงียบสุด 21 dB.
    Error Code ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม
    - 12 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
    สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก
    รับประกัน คอมเพรสเซอร์ ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODEL MSY-JY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) 9,212

      SEER (Btu/h/W) 20.05

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 2.7 (0.8 - 2.9)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON / OFF Program

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 280 x 838 x 228

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 454 x 660 x 235

      Weight Indoor 9.1

      Weight Outdoor 18.8

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MSY-JY09VF
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    กัมพูชา
    เกาหลีใต้
    เกาหลีเหนือ
    เกาะคริสต์มาส
    คาซัคสถาน
    คีร์กีซสถาน
    จอร์เจีย
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เติร์กเมนิสถาน
    ไต้หวัน
    ทาจิกิสถาน
    ไทย
    เนปาล
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บรูไน
    บังกลาเทศ
    ปากีสถาน
    พม่า
    ฟิลิปปินส์
    ภูฏาน
    มองโกเลีย
    มัลดีฟส์
    มาเก๊า
    มาเลเซีย
    ลาว
    เวียดนาม
    ศรีลังกา
    สิงคโปร์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    อาเซอร์ไบจาน
    อาร์เมเนีย
    อินเดีย
    อินโดนีเซีย
    อุซเบกิสถาน
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit