เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)

    Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PCY-Series (42,000 BTU ThreePhase)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PCY SERIES : PCY-SM42KAL2 (ThreePhase)

    รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน , ขนาด 42,000 BTU , ระบบ Inverter , น้ำยา R32 , ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)

    - รูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามลงตัว ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง
    - ทำงานเงียบสนิท ด้วยการออกแบบช่องส่งลม และใบพัดลมให้บาง แต่สามารถตัดอากาศได้มาก
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย(Option)
    - ระบบ SWING ช่วยกระจายลมเย็นทั่วทุกจุดภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
    - เป็นระบบการทำงานแบบ INVERTER

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODELPCY-SM42KAL2 ThreePhase

      Cooling capacity (BTU/h)42,000

      SEER (Btu/h/W)20.92

      EGAT level 5 : No

      Cooling : Capacity Rated (kW)12.3(6.1-12.3)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control SwitchWireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D)230 x 1,600 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D)981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor40

      Weight Outdoor64

      Piping Size : Liquid (mm.in)9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in)15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)50/30

      RefrigerantR32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PCY-SM42KAL2_ThreePhase
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    กัมพูชา
    เกาหลีใต้
    เกาหลีเหนือ
    เกาะคริสต์มาส
    คาซัคสถาน
    คีร์กีซสถาน
    จอร์เจีย
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เติร์กเมนิสถาน
    ไต้หวัน
    ทาจิกิสถาน
    ไทย
    เนปาล
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บรูไน
    บังกลาเทศ
    ปากีสถาน
    พม่า
    ฟิลิปปินส์
    ภูฏาน
    มองโกเลีย
    มัลดีฟส์
    มาเก๊า
    มาเลเซีย
    ลาว
    เวียดนาม
    ศรีลังกา
    สิงคโปร์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    อาเซอร์ไบจาน
    อาร์เมเนีย
    อินเดีย
    อินโดนีเซีย
    อุซเบกิสถาน
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit