เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Package Air-Conditional PEV-Series (80,000 BTU)
Mitsubishi Electric Package Air-Conditional PEV-Series (80,000 BTU)
Mitsubishi Electric Package Air-Conditional PEV-Series (80,000 BTU)

    Mitsubishi Electric Package Air-Conditional PEV-Series (80,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค อินเวอร์เตอร์แบบแอร์เพ็กเกจ(Package)

    PEV SERIES : PEV-P200YM-A

    เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ระบบInverter มาพร้อมกับสารทำความเย็น R410A ขนาด 80,000 BTU 

    - ให้ความยืดหยุ่นของการออกแบบท่อลม

    - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้

    - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่แรงลมจากรุ่นตั้งพื้น ได้ถูกกีดขวางจากอุปกรณ์ในพื้นที่

    - เหมาะสำหรับพื้นที่ของโรงงานผลิตอาหารที่รุ่นตั้งพื้นไม่เหมาะสม อันเนื้องมาจากความต้องการเรื่องความสะอาด

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODEL PEV-P200YM-A

      Cooling capacity (BTU/h) 80,000

      EER (Energy Efficiency Ratio) 2.47

      EGAT level 5 : No

      Cooling : Capacity Rated (kW) 23.5

      Heating : Capacity Rated (kW) 23.2

      Power Supply 3-Phase 4-Wire 380-400-415V (50Hz)  

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch 24 Hr. Timer

      Remote Control Switch Wire

      Indoor Fan Speeds Lo-Hi

      Air Flow Late (m3 / min) 52 - 65

      Blow Fan Indoor Sirocco Fan x2 

      Blow Fan Outdoor Propeller Fan

      Dimensions Indoor (H x W x D) 400 x 1600 x 634

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 1650 x 920 x 740

      Weight Indoor 164

      Weight Outdoor 180

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 22.2 (7/8)

      Refrigerant R410

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PEV-P200YM-A
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    กัมพูชา
    เกาหลีใต้
    เกาหลีเหนือ
    เกาะคริสต์มาส
    คาซัคสถาน
    คีร์กีซสถาน
    จอร์เจีย
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เติร์กเมนิสถาน
    ไต้หวัน
    ทาจิกิสถาน
    ไทย
    เนปาล
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บรูไน
    บังกลาเทศ
    ปากีสถาน
    พม่า
    ฟิลิปปินส์
    ภูฏาน
    มองโกเลีย
    มัลดีฟส์
    มาเก๊า
    มาเลเซีย
    ลาว
    เวียดนาม
    ศรีลังกา
    สิงคโปร์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    อาเซอร์ไบจาน
    อาร์เมเนีย
    อินเดีย
    อินโดนีเซีย
    อุซเบกิสถาน
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit