เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)

    Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,167 BTU ThreePhase)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PEY SERIES PEY-SM36JA(L)2 ThreePhase

    รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน แบบต่อท่อ DUCT , ขนาด 36,167 BTU ,  ระบบ Inverter , น้ำยา R32, ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว)

    - ขนาดตัวเครื่องกระทัดรัดด้วยความสูงเพียง 25 ซม.
    - เพื่อรองรับการออกแบบของการติดตั้ง สามารถปรับเปลี่ยนช่องนำอากาศเข้าได้จากช่องด้านล่าง หรือ ช่องด้านหลัง
    - ทำงานเงียบสนิท ด้วยการออกแบบพัดลมและช่องจ่ายลมที่ลดแรงเสียดทาน
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือแบบมีสาย
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถปรับค่าความต้านทานภายนอกได้ถึง 5 ระดับ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
    - เป็นระบบ INVERTER

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODELPEY-SM36JA(L)2 ThreePhase

      Cooling capacity (BTU/h)36,167

      SEER (Btu/h/W)21.09

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW)10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control SwitchWireless/Wired

      Indoor Fan Speeds3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D)250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D)981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor39

      Weight Outdoor64

      Piping Size : Liquid (mm.in)9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in)15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)50/30

      RefrigerantR32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PEY-SM36JA2_ThreePhase
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย