เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)

    Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU ThreePhase)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PEY SERIES PEY-SM42JA(L)2 ThreePhase

    รุ่นซ่อนในฝ้าเพดาน แบบต่อท่อ DUCT , ขนาด 42,000 BTU ,  ระบบ Inverter , น้ำยา R32, ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว)

    - ขนาดตัวเครื่องกระทัดรัดด้วยความสูงเพียง 25 ซม.
    - เพื่อรองรับการออกแบบของการติดตั้ง สามารถปรับเปลี่ยนช่องนำอากาศเข้าได้จากช่องด้านล่าง หรือ ช่องด้านหลัง
    - ทำงานเงียบสนิท ด้วยการออกแบบพัดลมและช่องจ่ายลมที่ลดแรงเสียดทาน
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือแบบมีสาย
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถปรับค่าความต้านทานภายนอกได้ถึง 5 ระดับ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
    - เป็นระบบ INVERTER

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODEL PEY-SM42JA(L)2 ThreePhase

      Cooling capacity (BTU/h) 42,000

      SEER (Btu/h/W) 15

      EGAT level 5 : No

      Cooling : Capacity Rated (kW) 12.3 (6.1 - 12.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 44

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PEY-SM42JA2_ThreePhase
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    กัมพูชา
    เกาหลีใต้
    เกาหลีเหนือ
    เกาะคริสต์มาส
    คาซัคสถาน
    คีร์กีซสถาน
    จอร์เจีย
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เติร์กเมนิสถาน
    ไต้หวัน
    ทาจิกิสถาน
    ไทย
    เนปาล
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บรูไน
    บังกลาเทศ
    ปากีสถาน
    พม่า
    ฟิลิปปินส์
    ภูฏาน
    มองโกเลีย
    มัลดีฟส์
    มาเก๊า
    มาเลเซีย
    ลาว
    เวียดนาม
    ศรีลังกา
    สิงคโปร์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    อาเซอร์ไบจาน
    อาร์เมเนีย
    อินเดีย
    อินโดนีเซีย
    อุซเบกิสถาน
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit