เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PLY-Series (18,084BTU)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PLY-Series (18,084BTU)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PLY-Series (18,084BTU)
Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PLY-Series (18,084BTU)

    Mitsubishi Electric Mr.Slim Inverter PLY-Series (18,084BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PEY-Series : PLY-SM18EA2

    รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง , ขนาด 18,084 BTU , ระบบ Inverter , น้ำยา R32 , ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)

    - ด้วยสีขาว"Pure White"ของแผงหน้ากากและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายทำให้กลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ
    - ใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การทำงานเงียบสนิท
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือแบบมีสาย
    - สามารถเลือกเลือกทิศทางจ่ายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระโดยสามารถตั้งค่าได้จากรีโมทควบคุม
    - อุปกรณ์เสริม 3D Move-eye Human Sensor นอกจากจะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิที่บริเวณพื้นได้แล้ว ยังสามารถตรวตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย , จำนวนคนและตำแหน่งของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
    - ช่วยขจัดปัญหาเรื่องน้ำทิ้งด้วยชุดดูดน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถต่อได้สูงถึง 85 cm
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    - ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Inverter

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้า
    • MODEL: PLY-SM18EA2

      Cooling capacity (BTU/h) : 18,084

      SEER (Btu/h/W) : 23.30

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 5.3 (2.8-5.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) : No

      Power Supply : 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch : Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds : 4 Speed+ 1AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D): 714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor : 21 kg.

      Weight Outdoor : 35 kg

      Piping Size : Liquid (mm.in) L 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PLY-SM18EA2
    • Product familyงานระบบ (HVAC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    กัมพูชา
    เกาหลีใต้
    เกาหลีเหนือ
    เกาะคริสต์มาส
    คาซัคสถาน
    คีร์กีซสถาน
    จอร์เจีย
    จีน
    ญี่ปุ่น
    เติร์กเมนิสถาน
    ไต้หวัน
    ทาจิกิสถาน
    ไทย
    เนปาล
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บรูไน
    บังกลาเทศ
    ปากีสถาน
    พม่า
    ฟิลิปปินส์
    ภูฏาน
    มองโกเลีย
    มัลดีฟส์
    มาเก๊า
    มาเลเซีย
    ลาว
    เวียดนาม
    ศรีลังกา
    สิงคโปร์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    อาเซอร์ไบจาน
    อาร์เมเนีย
    อินเดีย
    อินโดนีเซีย
    อุซเบกิสถาน
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit