เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat pump
Mitsubishi Electric
Archived

Heat pump

The latest in Mitsubishi Electric Y Series technology incorporated within the new City Multi 4.5hp model allows up to 9 indoor units to be connected to a single outdoor unit, using the standard branch/header pipework system proven in the larger models. Utilising the latest Mitsubishi Electric Inverter technology, the system is fully controllable with all City Multi controllers or linked to third party BEMS.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PUMY
  • Product familyGroupe DRV
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Condensation par air
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSC code4010