เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERSATI IV MB
GREE Products

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VERSATI-IV-MB
  • Product familyDomestic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ATW - Outdoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)