เผยแพร่สินค้าของคุณ
NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set
Siemens
Archived

NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

NXAIR M medium-voltage switchgear 24 kV up to 25 kA is the clever solution for the challenges of today and tomorrow.
Because of its voltage level, the switchgear NXAIR M is especially suitable for power supply companies, infrastructure and industrial applications.
As a modern medium-voltage switchgear, it is characterized by high reliability and profitability as well as environmental friendliness and sustainability.
With its compact design, low maintenance requirements, uncomplicated and reliable technology as well as sustainable production increase, NXAIR M is an investment that pays off.

สเปคสินค้า
  • https://www.siemens.com/specifications

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_M_24kV
  • Product familyMV switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air-insulated switchgear for primary distribution systems
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11
  • OmniClass TitleDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)