เผยแพร่สินค้าของคุณ
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV
Schneider Electric

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 จาก 5 ดาว4.4(21 รีวิว)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SM6-24
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-02
  • หมายเลขฉบับ4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution