เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archived

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
สเปคสินค้า
  • www.siemens.com/specifications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Product familyLV switchboard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power disctribution boards
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLow voltage switchgear
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31
  • OmniClass TitleSwitchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)