เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMI Door
MMI Door
MMI Door
MMI Door

    MMI Door

    The MMI Door with Unequal Rabbet Frame is the most common door used in the industry, not only as entry or interior doors but also as exit and fire doors. Equal Rabbet Frame is also available in order to increase aesthetics thanks to its symetry. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 1/2" to 13 1/2" for Masonry & from 4 3/4" to 9 1/2" for Drywall.
    สเปคสินค้า
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware as exit device, cylindrical lock, deadbolt, mortise, mortise panic, etc. Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MMI_UR_S
    • Product familyExterior / Interior Single Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unequal Rabbet Frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13
    • OmniClass TitleMetal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)