เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cap plastic chairs
Cap plastic chairs
Cap plastic chairs
Cap plastic chairs
Cap plastic chairs
    Mobboli

    Cap plastic chairs

    Inspired by the kitchen chairs of the 50s and 60s, the Cap collection designed by Ximo Roca is born, which extends its range to this version with polypropylene seat and backrest, without losing the essence of CAP that seeks through its soft and friendly lines to create a space where the user feels relaxed. With its functional and timeless aesthetics, it is perfect for any space, whether contract or home, and CAP PLASTIC is also suitable for outdoor use.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cap-plastic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)