เผยแพร่สินค้าของคุณ
Track modular upholstered soft seating
Track modular upholstered soft seating
Track modular upholstered soft seating
Track modular upholstered soft seating
Track modular upholstered soft seating
    Mobboli

    Track modular upholstered soft seating

    Modular soft seating collection with sinuous shapes and generous dimensions, with an infinite number of options in its models. This modular design allows the combination of its pieces to create different combinations for each type of space, which is why it is ideal for decorating and giving an attractive appearance to multifunctional spaces in all types of environments: lobbies, waiting and contract areas, common areas, offices... From the dialogue between the precision of geometry and the freedom of experimentation is born this collection with a contemporary discourse open to an endless number of possible compositions designed to dress spacious environments that mark a lifestyle.

    These modular pieces, with upholstery as the protagonist, make possible both curved and two- or three-seater benches, with or without armrests and backrests, and one-seater armchairs and poufs. Its four-legged metal structure, painted in any of the sample colors, makes it possible to customize each project.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)