เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nipo
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)