เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nippu
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)745
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS