เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim Wooden Armchair
Bombastik

Slim Wooden Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.13431
  • Product familyChairs / bar stools
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slim
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)490
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)