เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classic Front
Classic Front
Classic Front
Classic Front
Classic Front
    Moelven Modus

    Classic Front

    Classic Front is a prefabricated, removable glass wall system for commercial buildings. The wall thickness is 98 mm and the frame is in MDF. Pre fabrication provides quick assembly and easy modification of the wall. Classic Front supports current requirements for noise reduction in an office. The glass is available in different types depending on the noise reduction requirements. The door sctions consists of frames in painted or veneered MDF with dimension 29 x 98 mm. 90 degree glass corners are supplied without vertical corner profiles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.classicfront
    • Product familySystem walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)