เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Front Partition
Moelven Modus

Fire Front Partition

Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front. Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.
สเปคสินค้า
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire_front_wall
  • Product familySystem walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partition walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls