เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Front
Fire Front
Fire Front
Fire Front
Fire Front
    Moelven Modus

    Fire Front

    Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames. The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall. Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm. Glass panels or compact wall are available options on top of the door .
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.firefront
    • Product familySystem walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)